Rola pivotantă 100 mm
Linea light
Număr comandă:
990079829
EAN:
4031582350616
Numărul produsului:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență în aplicații medicale și industriale. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă o aderență excelentă și o mișcare liniștită pe diverse suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în structuri de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă