Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru aplicații medicale și industriale diverse, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat dintr-o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la coroziune. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o rotație lină și eficientă, iar banda de rulare este confecționată din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, caracteristici care fac această rolă ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
Număr material S4
990770455
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
73 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
100 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,44 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
41 mm
Interferență pivotantă
204 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
102 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
20 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri ardezie (RAL7015)
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
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Sistem de blocare automată 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Linea safety este un sistem de blocare automată echipat cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă în aplicații medicale și industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de o tijă pivotantă care permite o mobilitate controlată și o orientare flexibilă în toate direcțiile. Roata, cu un diametru de 100 mm, este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, oferind durabilitate și aderență superioară pe diverse suprafețe. Sistemul este echipat cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și o funcționare silențioasă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse echipamente mobile. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce asigură performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Linea safety este ideal pentru căruciorele de anestezie, brațele C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturile de îngrijire, calculatoarele pe roți, căruciorele de dializă, mobilierul media, căruciorele de medicamente, echipamentele de mobilizare și nevoi speciale, căruciorele de asistență medicală, aparatele cu ultrasunete și ventilatoarele, fiind o soluție versatilă și de încredere pentru sectorul medical și industrial.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg