Rola fixă 160 mm
Alpha
Număr comandă:
990000797
EAN:
4031582377859
Numărul produsului:
3478PIJ160P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, care asigură durabilitatea în aplicații industriale intensive. Roata este fabricată din polipropilenă de înaltă calitate și este dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care oferă aderență excelentă și funcționare silențioasă pe diverse suprafețe. Sistemul de rulare utilizează rulment cu role pentru o mișcare fluidă și o rezistență redusă la rulare. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, logistică poștală și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale