Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu role pentru o mișcare fluidă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 270 kg. Produsul este ideal pentru diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3477PIJ160P63
EAN
4031582377842
Număr material S4
990029877
Core attributes
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
135 kg
Capacitate de încărcare statică
270 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,5 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
334 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
167 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
40 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Negru grafit (RAL9011)
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, care asigură durabilitatea în aplicații industriale intensive. Roata este fabricată din polipropilenă de înaltă calitate și este dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care oferă aderență excelentă și funcționare silențioasă pe diverse suprafețe. Sistemul de rulare utilizează rulment cu role pentru o mișcare fluidă și o rezistență redusă la rulare. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, logistică poștală și echipamente de transport.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rola pivotantă 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 270 kg. Produsul este destinat pentru utilizare în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, care asigură durabilitatea în aplicații industriale intensive. Roata este fabricată din polipropilenă de înaltă calitate și este dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care oferă aderență excelentă și funcționare silențioasă pe diverse suprafețe. Sistemul de rulare utilizează rulment cu role pentru o mișcare fluidă și o rezistență redusă la rulare. Roata are un diametru de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în industria auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, logistică poștală și echipamente de transport.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rola pivotantă 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 270 kg. Produsul este destinat pentru utilizare în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg