Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Delta twin
Număr comandă:
990837887
EAN:
4031582366969
Numărul produsului:
9942UOP200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Delta twin este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară ca sistem de ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Delta twin este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 250 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h sau 600 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale