Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 250 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h sau 600 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9940UOP200P63
EAN
4031582366938
Număr material S4
990837884
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
157 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
750 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1500 kg
Înălțime totală
250 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
5,17 kg
Nume produs
Delta twin
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
136 mm
Interferență pivotantă
323 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
161,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 250 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h sau 600 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Delta twin este o rolă fixă echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind stabilitate și rezistență superioară în aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate excepțională și rezistență la uzură în condiții de exploatare intensive. Roata cu diametrul de 200 mm este realizată din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții pentru performanțe uniforme, iar sistemul de rulare utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 250 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h sau 600 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 250 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h sau 600 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Delta twin este o rolă fixă echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind stabilitate și rezistență superioară în aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate excepțională și rezistență la uzură în condiții de exploatare intensive. Roata cu diametrul de 200 mm este realizată din poliamidă de înaltă calitate, banda de rulare fiind identică cu corpul roții pentru performanțe uniforme, iar sistemul de rulare utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 250 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h sau 600 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg