Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa
Număr comandă:
990838229
EAN:
4031582367058
Numărul produsului:
9682SFP200P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale