Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din fontă sau fier forjat, greu, care asigură durabilitate maximă în condiții industriale exigente. Roata este construită din tablă de oțel, grea, și este dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată care oferă protecție optimă pentru suprafețele delicate, iar rulmentul cu bile de precizie garantează funcționarea silențioasă și fără întreținere. Cu un diametru al roții de 200 mm și o înălțime totală de 245 mm, această rolă oferă capacități de încărcare impresionante: 600 kg la viteze de până la 4 km/h, 500 kg la 6 km/h pentru sarcini dinamice, și 1000 kg pentru sarcini statice, fiind ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9688SFP200P63 CL67
EAN
4031582367072
Număr material S4
990838282
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
98 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
245 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
4,25 kg
Nume produs
Kappa
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu bandaj din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu bandaj din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg