Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Fișiere CAD
Fișe tehnice
Produse potrivite
Rola pivotantă Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata este construită cu corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență superioară. Roata este construită din aluminiu și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Produse potrivite
Rola pivotantă Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata este construită cu corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență superioară. Roata este construită din aluminiu și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.