Rola pivotantă 160 mm
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Fișiere CAD
Fișe tehnice
Produse potrivite
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și utilizează un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din aluminiu și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență superioară. Roata este construită din aluminiu și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Produse potrivite
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea pivotantă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și utilizează un rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din aluminiu și este dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă Delta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență superioară. Roata este construită din aluminiu și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 210 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, sistemelor logistice poștale, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.