Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
Număr comandă:
990771911
EAN:
4031582352535
Numărul produsului:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată este destinată aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale