Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata este realizată din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat conductiv electric și rulment cu bile de precizie inoxidabil, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 118 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor medicale și profesionale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
118 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,68 kg
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
180 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
90 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
20 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Gri ardezie (RAL7015)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Linea este un accesoriu conceput pentru a optimiza funcționalitatea și performanța roților pivotante, oferind soluții tehnice de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Acest accesoriu se integrează seamless în sistemele de transport și mobilitate, asigurând stabilitate, durabilitate și eficiență operațională. Fabricat din materiale rezistente și testate riguros, Linea garantează compatibilitate cu standardele tehnice internaționale și o durată de viață extinsă în condiții de utilizare intensă.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, concepută pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate la încărcare. Sistemul de fixare este de tip orificiu pentru șurub, asigurând montarea sigură și rapidă a rolei pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate în exploatare, iar pivotarea liberă a rolei este asigurată de un rulment cu bile de precizie. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce frecarea și asigură rotirea lină. Banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, indicat pentru aplicații unde disiparea sarcinilor electrostatice este necesară, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a rolei este de 118 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat, printre altele, cărucioarelor de anestezie, paturilor de îngrijire, spitalelor, scaunelor de tratament și aparatelor cu ultrasunete.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este un component tehnic destinat sistemelor de mobilitate cu sarcină ridicată, cu o structură integrată care combină mecanismul pivotant și sistemul de rulare. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură și rapidă a roții pe șasiul echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă, oferind rezistență mecanică ridicată și stabilitate dimensională, iar mecanismul pivotant este susținut de un rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea lină și precisă a roții în orice direcție. Roata are diametrul de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care reduce uzura și asigură funcționarea de lungă durată în medii exigente. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, caracteristici utile în aplicațiile unde disiparea sarcinilor electrostatice este necesară. Înălțimea totală a ansamblului este de 118 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este adecvat pentru cărucioare de anestezie, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților și alte echipamente medicale și profesionale.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg