Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Integral - un milion de opțiuni de design

Fie că este vorba despre un pat de spital, o masă de operație sau un dispozitiv medical, un design coerent al produselor face brandul dvs. vizibil până în cel mai mic detaliu.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Cine vrea să devină cameleonar?

Integral plus: un milion de opțiuni de design.

Cine vrea să devină cameleonar?

Role cu design de produs personalizat
De ce să vă pierdeți în peisaj când vă puteți integra perfect?
Fie că este vorba despre un pat de spital, o masă de operație sau un dispozitiv medical: un design de produs consecvent face marca dumneavoastră vizibilă până la cel mai mic detaliu. De aceea, Integral plus și Integral twin load de la TENTE pot fi adaptate vizual la designul produsului dumneavoastră sau al clienților dumneavoastră. De la culori personalizate până la propriul logo - astfel încât și rola să devină parte din designul general.

Două soluții de role. Semnătura dumneavoastră de design.

Figure: Integral
Pentru paturi de spital și paturi de îngrijire

Integral plus. Se adaptează designului produsului dumneavoastră.

Întregul capac de carcasă al Integral plus poate fi adaptat schemei de culori dorite. Vreți să iasă în evidență? Indicați pur și simplu culoarea RAL* preferată și adăugați culoare ansamblului. Astfel, marca dumneavoastră devine mai ușor de recunoscut, iar viața de zi cu zi din spital puțin mai colorată.

Preferința este pentru un aspect discret? Integral plus este disponibil și în culorile standard RAL 9002, RAL 9006 și RAL 9011.

Conceput pentru paturi de spital și paturi de îngrijire

Integral plus a fost dezvoltat pentru utilizarea zilnică în spitale și unități de îngrijire și combină manevrarea optimizată cu proprietățile consacrate ale seriei Integral.

Pentru mese de operație și tehnică medicală exigentă

Integral twin load. Design cu valoare de recunoaștere.

Și Integral twin load poate fi integrat vizual în conceptul dumneavoastră individual de produs. La cerere, capacul de carcasă poate fi realizat în culoarea RAL* dorită, iar capacul poate fi personalizat cu logo-ul dumneavoastră. Astfel, designul produsului transmite identitatea mărcii până la cel mai mic detaliu.

Preferința este pentru o combinație clasică? RAL 9002 este culoarea standard a Integral twin load.

Puternic atunci când contează

Integral twin load a fost dezvoltat pentru mese de operație, roboți chirurgicali, paturi bariatrice și alte aplicații medicale exigente. Rigiditatea torsională ridicată și o capacitate de încărcare de până la 250 kg per rolă asigură stabilitate chiar și la sarcini mari.

* Preferred RAL colours outside the standard range are available on request and subject to order quantity.