Kółka stałe
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia wyjątkową wytrzymałość konstrukcji. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony czarnej wulkanizowanej, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym gwarantującym płynność ruchu. Wysokość całkowita produktu wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 450 kg przy prędkości 4 km/h oraz 360 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 900 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości jezdne. Zastosowano łożysko ślizgowe charakteryzujące się niezawodnością w trudnych warunkach pracy. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 700 kg przy prędkości 4 km/h oraz 560 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus wykonany z poliamidu ciężkiego, a bieżnia jest identyczna z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości eksploatacyjne. Zastosowane łożysko ślizgowe charakteryzuje się niezawodnością i płynnym ruchem. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji, zapewniającej wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności obrotowej. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia wyjątkową wytrzymałość konstrukcji. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności obrotowej. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 450 kg przy prędkości 4 km/h oraz 360 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 900 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący oraz obudowę wykonaną z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a także łożyska kulkowego precyzyjnego zapewniającego płynny ruch. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 250 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewniającego wysoką wytrzymałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności obrotowej. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 290 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 250 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący oraz obudowę wykonaną z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji. Koło składa się z korpusu aluminiowego z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 250 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 290 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, przy wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z odlewanego poliuretanu, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym zapewniającym płynny ruch. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości produktu 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h oraz 320 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z odlewanego poliuretanu, który zapewnia doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny ruch i długą żywotność. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 550 kg przy prędkości 4 km/h oraz 440 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z odlewanego poliuretanu, który zapewnia doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny ruch i długą żywotność. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 700 kg przy prędkości 4 km/h oraz 560 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch i minimalny opór toczenia. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskanego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch i długą żywotność. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość opiera się na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym, co zapewnia płynny ruch i odporność na korozję. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, co gwarantuje doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie. Zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 100 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i wydajności transportowej.
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, gwarantującego wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych podczas eksploatacji. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch obrotowy i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni produkt odpowiednim do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i właściwości antystatycznych.
Kółko stałe 50 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg, co czyni to kółko idealnym do zastosowań w środowiskach wymagających kontroli ładunków elektrostatycznych.
Kółko stałe 75 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża przed zabrudzeniami. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 100 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 60 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg, co czyni to kółko odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej nośności przy kompaktowych wymiarach.
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża podczas użytkowania. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych i magazynowych wymagających niezawodności i wysokiej jakości wykonania.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniając solidność konstrukcji i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoży przed zabrudzeniami. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla średnich obciążeń w zastosowaniach przemysłowych i magazynowych.
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniając solidność konstrukcji. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża przed zabrudzeniami. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach bez pozostawiania śladów. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 80 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i wysokiej jakości wykonania.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża podczas użytkowania. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla średnich obciążeń w zastosowaniach przemysłowych i magazynowych.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek stałych
Kółka stałe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić stabilny i precyzyjny ruch, co czyni je idealnym wyborem do transportu prostoliniowego na duże odległości. Dzięki swojej sztywnej konstrukcji zapewniają wyjątkową sztywność boczną. W połączeniu z dwoma obrotowymi kółkami zapewniają kontrolowany, ale zwrotny ruch, zapewniając zarówno kierunek, jak i elastyczność.
Kółka stałe TENTE oferują różne zalety:
Ruch w linii prostej — stałe kółka zapewniają stabilne i precyzyjne poruszanie się po prostych ścieżkach bez niepożądanego obracania. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań wymagających bezpiecznego, przewidywalnego ruchu.
Wysoka stabilność - ich sztywna konstrukcja zapewnia doskonałą stabilność boczną w porównaniu z obrotowymi kółkami. Ta stabilność zmniejsza ryzyko wywrócenia się lub driftu, szczególnie przy dużych obciążeniach.
Kontrolowana manewrowość — w połączeniu z obrotowymi kółkami umożliwiają kierowany, ale elastyczny ruch.
Wyższa nośność — mniej ruchomych części oznacza, że mogą one wytrzymać większe obciążenia w porównaniu z podobnymi obrotowymi kółkami.
Rodzaje kółek stałych
Kółka stałe są dostępne w szerokiej gamie wzorów dostosowanych do różnych zastosowań — od przenoszenia ciężkich ładunków przemysłowych po zapewnienie płynnej mobilności dla mniejszych urządzeń. Każdy typ został zaprojektowany tak, aby oferować wyjątkowe zalety, zapewniając odpowiednią równowagę między stabilnością, kontrolą i trwałością dla konkretnych potrzeb. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych typów stałych kółek i ich zalety:
Kółka stałe o dużej wytrzymałości
Kółka te są zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach, oferując wysoką nośność i wyjątkową trwałość. Idealne do zastosowań przemysłowych, zapewniają bezpieczny i stabilny transport ciężkich maszyn, urządzeń lub dużych towarów. Kółka stałe TENTE o dużej wytrzymałości są dostępne do obciążenia do 15 000 kg.
Małe stałe kółka
Kompaktowe, ale wydajne, małe, stałe kółka idealnie nadają się do lekkich urządzeń i mebli. Ich dyskretna konstrukcja sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań wrażliwych na przestrzeń bez uszczerbku dla płynnego ruchu. Nasz najmniejszy rygiel stacjonarny Compacta jest dostępny w całkowitej wysokości 13,5 mm.
Stałe kółka gumowe
Stałe kółka gumowe łączą stabilność stałej konstrukcji z płynną, cichą wydajnością gumowych kół. Gumowy bieżnik zapewnia doskonałą amortyzację, redukuje hałas i chroni wrażliwe powierzchnie podłogi przed uszkodzeniem
Kółka stałe z hamulcem
Bardziej niekonwencjonalnym, ale często proszonym o wybór są stałe kółka z hamulcem. Dla większego bezpieczeństwa i kontroli, kółka te łączą stabilność w linii prostej stałego koła z bezpiecznym hamulcem. Ponieważ kółka stałe są wstępnie połączone z kółkami obrotowymi - które są dostępne z różnymi mechanizmami blokującymi - stałe kółka rzadko wymagają dodatkowego mechanizmu blokującego. Stałe kółka z hamulcem są szczególnie odpowiednie do zastosowań, które nie mogą pozwalać na żaden ruch w pozycji stacjonarnej.
Kółka stałe są niezbędne w szerokiej gamie zastosowań, zapewniając stabilny i niezawodny transport w różnych branżach. W służbie zdrowia są powszechnie spotykane na sprzęcie takim jak wózki do sterylizacji, wózki do pomieszczeń czystych i wózki do prania, gdzie prowadzony, stabilny transport ma kluczowe znaczenie. W środowiskach przemysłowych kółka stałe obsługują ciężkie maszyny, wózki widłowe, zautomatyzowane systemy wahadłowe i sprzęt warsztatowy, oferując trwały i bezpieczny transport na prostych trasach. Meble i aplikacje mobilne polegają na nich również w przypadku krzeseł biurowych, klatek rolkowych, wózków sklepowych, wózków gastronomicznych i sprzętu podróżnego, gdzie stabilność i precyzja są równie ważne. Niezależnie od segmentu, stałe kółka łączą solidną konstrukcję z niezawodną wydajnością, aby zaspokoić szeroki zakres potrzeb związanych z mobilnością.