Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie w różnych aplikacjach przemysłowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 240 mm i składa się z aluminiowego korpusu, na który osadzony jest bieżnik z poliuretanu odlewanego. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynne i niezawodne obracanie się koła. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1400 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
Numer materiału S4
990838076
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
117 mm
Nośność przy 4 km/h
700 kg
Nośność przy 6 km/h
560 kg
Nośność statyczne
1400 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,04 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z pełną blokadą, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające niezawodne działanie w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 200 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, osadzone w korpusie aluminiowym, co gwarantuje optymalne połączenie wytrzymałości i lekkości konstrukcji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia zastosowanie w aplikacjach wymagających wysokiej wydajności. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są niezawodne i trwałe rozwiązania do transportu i manipulacji ładunkami.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 200 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1400 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są najwyższe standardy jakości i wydajności.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające niezawodne działanie w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 200 mm posiada bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany jest z aluminium. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynne obroty i długą żywotność całego zespołu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1400 kg, a nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężynową blokadą kierunkową, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające niezawodne działanie łożyska obrotowego. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, osadzony na korpusie aluminiowym. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h lub 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodna i precyzyjna funkcjonalność systemu obrotowego z możliwością blokady kierunkowej.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse to kółko obrotowe z pełną blokadą i sprężynową blokadą kierunkową, przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą montażową. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne, które zapewniają precyzyjne i trwałe działanie mechanizmu obrotowego. Kółko posiada średnicę 200 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, z zastosowaniem precyzyjnego łożyska kulkowego. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i precyzji.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg