Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną i przenosi obciążenia na obudowę. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a jej obrót zapewniają dwa wyściги kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynną pracę w pełnym zakresie kątów. Koło o średnicy 200 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, natomiast korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 560 kg przy prędkości 6 km/h do 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4687ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337600
Numer materiału S4
990833927
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
700 kg
Nośność przy 6 km/h
560 kg
Nośność statyczne
1400 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,88 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
322 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
161 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 200 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1400 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są najwyższe standardy jakości i wydajności.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót koła umożliwiają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, a korpus koła z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1400 kg. Nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie w różnych aplikacjach przemysłowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 240 mm i składa się z aluminiowego korpusu, na który osadzony jest bieżnik z poliuretanu odlewanego. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynne i niezawodne obracanie się koła. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1400 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną, blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż kółka na płaskiej powierzchni konstrukcji nośnej przy zachowaniu wysokiej sztywności połączenia. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewnia łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, co gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, zapewniającego dobrą przyczepność oraz cichą pracę. Piasta koła została wykonana z aluminium, co obniża masę elementu przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm, co pozwala na dopasowanie go do konstrukcji o określonych wymiarach gabarytowych. Obciążenie statyczne wynosi 1400 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową o nazwie Zeta reverse to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i niezawodności. Oprawa wykonana jest w formie płytki prostokątnej, która umożliwia montaż koła na płaskiej powierzchni przy użyciu standardowych otworów mocujących. Obudowa koła wykonana jest z aluminium, a elementem obrotowym jest łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające płynny i stabilny obrót w osi pionowej. Konstrukcja obejmuje dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co zwiększa trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego, o średnicy 200 mm, który zapewnia cichą pracę, dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm, co pozwala na integrację z różnymi typami wózków i platform. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 560 kg przy prędkości 6 km/h do 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg