Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
Numer zamówienia:
990860898
EAN:
4031582398397
Numer produktu:
468SITP200P63 soft cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Solidna obudowa
Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną, blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną, blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż kółka na płaskiej powierzchni konstrukcji nośnej przy zachowaniu wysokiej sztywności połączenia. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewnia łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, co gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, zapewniającego dobrą przyczepność oraz cichą pracę. Piasta koła została wykonana z aluminium, co obniża masę elementu przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm, co pozwala na dopasowanie go do konstrukcji o określonych wymiarach gabarytowych. Obciążenie statyczne wynosi 1400 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego.
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy