Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 290 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obracanie się. Bieżnik koła wykonany jest z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, co minimalizuje ryzyko pozostawiania śladów na powierzchniach roboczych. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcji. Całkowita wysokość produktu wynosi 290 mm. Koło Zeta charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1000 kg, co pozwala na transport ciężkich ładunków. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, w zależności od wymagań aplikacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4688IFP250P63
EAN
4031582366099
Numer materiału S4
990837724
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
117 mm
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
290 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
4,05 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Koło Elastech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe. Koło posiada średnicę 250 mm z oponą o szerokości 50 mm wykonaną z elastycznego materiału, czarnej, wulkanizowanej. Oś koła ma średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach eksploatacji.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 250 mm
Kółko obrotowe 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość kółka to 290 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie konstrukcyjne z podwoziem urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które zapewniają swobodny obrót i wysoką trwałość łożyskowania. Koło o średnicy 250 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz aluminiowy korpus. Bieżnik stanowi elastyczna opona, wulkanizowana, nie brudząca podłogi. Całkowita wysokość produktu wynosi 290 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w zakresie 400–500 kg przy prędkości 6 km/h, odpowiednio 4 km/h w przypadku niższego obciążenia. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 250 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, lotniczych i motoryzacyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co zapewnia płynność obrotu i trwałość. Koło o średnicy 250 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe oraz elastyczną oponę wulkanizowaną, nie brudzącą podłogi, osadzoną na korpusie z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 290 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg