Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych platformach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 250 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość powierzchni jezdnej. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne i efektywne obroty przy minimalnym oporze tarcia. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość konstrukcji z wysoką sztywnością, co pozytywnie wpływa na wydajność całego systemu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 290 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4688ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337570
Numer materiału S4
990837840
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
117 mm
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Wysokość całkowita
290 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,54 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wykonanym z aluminiowego korpusu i wyposażonym w precyzyjne łożysko kulkowe. Koło posiada średnicę 250 mm, szerokość bieżnika 55 mm oraz długość piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 25 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i przyczepność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną do 2000 kg, a nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealne do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 250 mm
Kółko obrotowe 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 250 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie wytrzymałości i lekkości. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 290 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1600 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są najwyższe standardy jakości i wydajności.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych o wysokich wymaganiach nośności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją ramy lub podwozia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co umożliwia płynny obrót i pewne prowadzenie. Koło o średnicy 250 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, natomiast korpus koła z aluminium, co ogranicza masę elementu ruchomego. Całkowita wysokość produktu wynosi 290 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Całość konstrukcji charakteryzuje wysoka odporność na obciążenia udarowe i długa żywotność eksploatacyjna. Zastosowanie: przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzacja OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 250 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 250 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus wykonany z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 290 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Podane wartości należy uwzględniać przy doborze koła do konkretnej aplikacji.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg