Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg, co czyni to kółko idealnym do zastosowań w środowiskach wymagających kontroli ładunków elektrostatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
69 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
44 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
38,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
44 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
38,5 mm
Długość płytki
55 mm
Szerokość płytki
55 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań