Kółko stałe 125 mm
Zeta
Numer zamówienia:
990837723
EAN:
4031582366068
Numer produktu:
4688IFP125P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i precyzyjne obroty. Opona wykonana z elastycznego materiału, nie brudzącego podłogi, wulkanizowana, chroni powierzchnie robocze przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcji. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach wózków i platform transportowych. Koło charakteryzuje się statyczną nośnością 600 kg, zapewniającą bezpieczeństwo przy obciążeniach stałych. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie produktu w aplikacjach wymagających mobilności. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk