Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to koło obrotowe z blokadą pełną, zaprojektowane do zastosowań wymagających wysokiej nośności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa łożyska obrotowego wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz korpus z aluminium, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Obciążenie statyczne wynosi 600 kg, natomiast obciążenie dynamiczne osiąga 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h. Wysokość całkowita produktu wynosi 164 mm. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4687IFP125P63
EAN
4031582366020
Numer materiału S4
990837711
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
164 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,15 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
322 mm
Wysięg
60 mm
Promień działania koła
161 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z aluminium oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, a także łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości produktu 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne i równomierne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które umożliwiają swobodny obrót elementu nośnego wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm wykonano z aluminium, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Koło osadzono na łożysku kulkowym precyzyjnym, co zapewnia płynną pracę oraz niski opór toczenia. Całkowita wysokość elementu wynosi 164 mm. Obciążenie statyczne produktu wynosi 600 kg, natomiast obciążenie dynamiczne mieści się w zakresie 240–300 kg, przy prędkościach 6 km/h i 4 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotnisk, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i precyzyjne obroty. Opona wykonana z elastycznego materiału, nie brudzącego podłogi, wulkanizowana, chroni powierzchnie robocze przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcji. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach wózków i platform transportowych. Koło charakteryzuje się statyczną nośnością 600 kg, zapewniającą bezpieczeństwo przy obciążeniach stałych. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie produktu w aplikacjach wymagających mobilności. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Koło obrotowe ze sprężyną Blokada kierunkowa Zeta reverse to element jezdny przeznaczony do pracy w systemach transportu wewnętrznego, wyposażony w funkcję blokady kierunkowej. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną wózka lub platformy. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i zapewnia wysoką odporność mechaniczną. Część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które gwarantują płynny obrót i długą żywotność łożyska. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz korpus wykonany z aluminium, co obniża masę całego elementu. Bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, zapewniająca cichą pracę i dobrą przyczepność. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Koło obrotowe Zeta reverse z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego sterowania ruchem. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe oraz aluminiowy korpus. Bieżnik stanowi elastyczna opona, wulkanizowana, nie brudząca podłogi. Wysokość całkowita produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg