Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa Zeta reverse wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z aluminium oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, wsparte na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
Numer materiału S4
990860832
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
164 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,26 kg
Nazwa produktu
Zeta reverse
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
235 mm
Wysięg
60 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z aluminium oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, a także łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości produktu 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z aluminium oraz bieżnik z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a także łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 164 mm. Nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z aluminium oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, a także łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości produktu 164 mm. Nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i precyzyjne obroty. Opona wykonana z elastycznego materiału, nie brudzącego podłogi, wulkanizowana, chroni powierzchnie robocze przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcji. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach wózków i platform transportowych. Koło charakteryzuje się statyczną nośnością 600 kg, zapewniającą bezpieczeństwo przy obciążeniach stałych. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h oraz 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie produktu w aplikacjach wymagających mobilności. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Kółko obrotowe ze sprężynową blokadą kierunkową Zeta reverse wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus aluminiowy z elastyczną oponą nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg