Kółko stałe 150 mm
Agila
EAN:
4031582344776
Numer produktu:
2478XSP150P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko stałe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z powierzchnią mo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, gwarantującego wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych podczas eksploatacji. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch obrotowy i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni produkt odpowiednim do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i właściwości antystatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Dopasowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi