Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynne manewrowanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470XSP150P50
EAN
4031582341874
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
185 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,92 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
240 mm
Wysięg
45 mm
Promień działania koła
120 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Pomiń galerię produktów

Sprzedaż krzyżowa

Warianty
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe 150 mm
Agila
2478XSP150P50

Kółko stałe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, gwarantującego wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych podczas eksploatacji. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch obrotowy i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni produkt odpowiednim do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i właściwości antystatycznych.

150 mm
Lekkie warunki
185 mm
150 mm
Lekkie warunki
185 mm