Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i trwałość w wymagających warunkach pracy. Kółko posiada średnicę 200 mm i wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obracanie się koła. Opona wykonana z elastycznego materiału, nie brudzącego podłogi, wulkanizowana, chroni powierzchnie przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcji. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń transportowych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 900 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
Numer materiału S4
990829107
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
117 mm
Nośność przy 4 km/h
450 kg
Nośność przy 6 km/h
360 kg
Nośność statyczne
900 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,94 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to komponent przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia, a jego konstrukcja obejmuje płytkę mocującą, obudowę, koło oraz system łożyskowania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż elementu do konstrukcji nośnej wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewniającego wysoką sztywność i odporność mechaniczną, a jej obrotowy element łożyskowany jest na dwóch wyścigach kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus aluminiowy oraz precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna określona jest na 900 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 360 kg do 450 kg, przy prędkościach odpowiednio 6 km/h oraz 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z aluminium oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, a także łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 200 mm, przy całkowitej wysokości kółka 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta przeznaczono do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, a korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 900 kg, a nośność dynamiczna wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Zeta reverse to koło obrotowe ze sprężyną, Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a jej obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynną pracę zespołu skrętnego. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Korpus koła wykonano z aluminium, co obniża masę elementu przy zachowaniu wysokiej sztywności. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 900 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Koło obrotowe Zeta reverse, typu: koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynową blokadą kierunkową, stanowi kompletny element jezdny przeznaczony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie to płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynny obrót i wysoką odporność na korozję oraz obciążenia boczne. Koło o średnicy 200 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne oraz korpus z aluminium, natomiast bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, zapewniająca cichą pracę i ochronę powierzchni. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Obciążenie statyczne wynosi 900 kg, a obciążenie dynamiczne wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg