Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
Numer zamówienia:
990860831
EAN:
4031582398113
Numer produktu:
468SIFP200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Solidna obudowa
Zeta reverse to koło obrotowe ze sprężyną, Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta reverse to koło obrotowe ze sprężyną, Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a jej obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynną pracę zespołu skrętnego. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Korpus koła wykonano z aluminium, co obniża masę elementu przy zachowaniu wysokiej sztywności. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 900 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy