Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
Numer zamówienia:
990860834
EAN:
4031582398144
Numer produktu:
468BIFP200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Koło obrotowe Zeta reverse, typu: koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynową blokadą kierunkową, stanowi kompletny element jezdn...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe Zeta reverse, typu: koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynową blokadą kierunkową, stanowi kompletny element jezdny przeznaczony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie to płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynny obrót i wysoką odporność na korozję oraz obciążenia boczne. Koło o średnicy 200 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne oraz korpus z aluminium, natomiast bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, zapewniająca cichą pracę i ochronę powierzchni. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Obciążenie statyczne wynosi 900 kg, a obciążenie dynamiczne wynosi 360 kg przy prędkości 6 km/h oraz 450 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy