Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach bez pozostawiania śladów. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 80 kg, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i wysokiej jakości wykonania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2478PIP100P50
EAN
4031582362237
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
135 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,53 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Koło
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Sprzedaż krzyżowa

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Agila
2470PIP100P50

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a obrotowy mechanizm oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
135 mm
Lekkie warunki
100 mm
135 mm
Lekkie warunki
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila
2471PIP100P50

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
135 mm
Lekkie warunki
100 mm
135 mm
Lekkie warunki
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477PIP100P50

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
135 mm
Lekkie warunki
100 mm
135 mm
Lekkie warunki