Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2478PIP125P50
EAN
4031582362244
Core attributes
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
160 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,66 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
2477PIP125P50

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a obrotowy mechanizm oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Łożysko kulkowe precyzyjne w kole zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej konserwacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
2477PIP125P50

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a obrotowy mechanizm oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Łożysko kulkowe precyzyjne w kole zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej konserwacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg