Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Pliki CAD
Karty katalogowe
Powiązane produkty
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a obrotowy mechanizm oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Łożysko kulkowe precyzyjne w kole zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej konserwacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość i stabilność konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a obrotowy mechanizm oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Łożysko kulkowe precyzyjne w kole zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej konserwacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.