P
Poliuretan jako bieżnik koła
  • Produktów
  • Branże
  • Rozwiązanie
Leksykon: P
Plastic wheels from TENTE
Plastikowe zestawy kołowe
Poliuretan jako bieżnik koła
Pomiar oporu toczenia
Precyzyjne łożyska kulkowe
Przewodność elektryczna zgodnie z normą DIN EN 12527–12533
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Strona startowa | Spis treści
Nawigacja po leksykonie
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Strona startowa Spis treści

Poliuretan jako bieżnik koła

Poliuretan (PUR) jest szeroko stosowany jako materiał bieżnika kół i zestawów kołowych. Poliuretan (PUR) ma właściwości elastyczne, a także jest bardzo wytrzymały. Wytrzymałość materiału czyni go idealnym wyborem na koła i zestawy kołowe, które muszą dźwigać ciężkie ładunki. 

Poliuretan stanowi przyjazny dla podłoża bieżnik koła, który jest elastyczny, odporny na ścieranie, a także wyjątkowo odporny na wiele substancji. Bieżniki wykonane z PUR charakteryzuje niski opór toczenia, a co za tym idzie, wysoki komfort jazdy. Jednak w szczególnie wysokich lub niskich temperaturach poliuretan nie jest preferowanym wyborem. W tych warunkach nośność może się obniżyć, a sztywność zwiększyć. 
Pomożemy Ci wybrać właściwy bieżnik do Twoich kół i zestawów kołowych, niezależnie pod tego, czy będzie on z poliuretanu, gumy, stali nierdzewnej czy innego materiału. Prosimy o kontakt z nami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz specjalnego indywidualnego rozwiązania, nasza wiedza i doświadczenie są do twojej dyspozycji. 

Poliuretanowe bieżniki kół
Poliuretan jest delikatnym dla podłoża bieżnikiem, który jest elastyczny, odporny na ścieranie i wyjątkowo odporny na oddziaływanie wielu substancji. Poza tym bieżniki poliuretanowe (PUR) charakteryzuje niski opór toczenia, a tym samym wysoki komfort jazdy. Jednak w szczególnie wysokich lub niskich temperaturach poliuretan nie jest preferowanym rozwiązaniem. W takim przypadku może nastąpić spadek nośności i wzrost sztywności. 
Możemy pomóc Ci znaleźć bieżnik odpowiedni do Twoich kół i zestawów kołowych, bez względu na to, czy chodzi o wyrób z poliuretanu, gumy, stali nierdzewnej czy też jakiegokolwiek innego materiału. Skontaktuj się z nami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz specjalnego rozwiązania indywidualnego, służymy Ci naszą wiedzą i doświadczeniem.