Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Zeta
EAN:
4031582444599
Numer produktu:
4687ITP125P63 super convex R25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymani...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania obciążenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż kółka do konstrukcji nośnej wózka lub platformy. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynną pracę łożyska skrętnego nawet przy dużych obciążeniach. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, co zapewnia cichą pracę oraz dobrą odporność na ścieranie. Korpus koła wykonano z aluminium, co pozwala ograniczyć masę całego podzespołu. Wysokość całkowita kółka wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk