Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne w łożysku obrotowym gwarantują płynne i stabilne działanie urządzenia. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia doskonałą wydajność i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 164 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą statyczną nośnością 800 kg, a jego dynamiczna nośność wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h lub 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
Numer materiału S4
990835399
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność przy 6 km/h
320 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
164 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
2,92 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
235 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
117,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a jej układ obrotowy oparty jest na dwóch wyścigach kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co gwarantuje płynność obrotu oraz trwałość w trudnych warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, natomiast korpus koła jest z aluminium, co łączy niewielką masę z odpowiednią sztywnością. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w przedziale od 320 kg przy prędkości 6 km/h do 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia obciążenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynną i precyzyjną pracę. Koło o średnicy 125 mm wykonano z aluminium i wyposażono w bieżnik z poliuretanu, odlewanego, a w jego piaście zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość elementu wynosi 164 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 320 kg przy prędkości 6 km/h do 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia w trudnych warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a korpus koła z aluminium minimalizuje masę całego zespołu. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h oraz 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodna i wydajna mobilność.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Koło obrotowe ze sprężyną Blokada kierunkowa Zeta reverse to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i niezawodności, obejmujących przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność na obciążenia mechaniczne. Obrót koła umożliwia łożysko zwrotne typu dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu, odlewanego, który łączy dobrą amortyzację z wysoką odpornością na ścieranie, natomiast korpus koła wykonano z aluminium, a oś obraca się na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h oraz 400 kg przy prędkości 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową Zeta reverse to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania obciążenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną i równomierne rozłożenie sił. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Część obrotowa wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, zapewniające płynny obrót oraz długą trwałość. Koło o średnicy 125 mm wykonano z poliuretanu odlewanego, a obręcz wykonano z aluminium, co łączy niską masę z odpornością na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg. Nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h oraz 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg