Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta reverse to kółko obrotowe z pełną blokadą i sprężynową blokadą kierunkową, przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą montażową. Obudowa wykonana z arkusza stalowego bardzo ciężkiego zapewnia wyjątkową wytrzymałość i odporność na obciążenia, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i bieżnik z poliuretanu odlewanego, natomiast korpus koła wykonany z aluminium zapewnia optymalne połączenie lekkości i trwałości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 164 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną do 800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h lub 400 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
468BITP125P63 soft cv
EAN
4031582398403
Numer materiału S4
990860899
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność przy 6 km/h
320 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
164 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,27 kg
Nazwa produktu
Zeta reverse
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
322 mm
Wysięg
60 mm
Promień działania koła
161 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i platformach. Obudowa wykonana z bardzo ciężkiego arkusza stalowego zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, zapewniającymi niezawodną pracę w trudnych warunkach. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus aluminiowy i bieżnik z poliuretanu odlewanego, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Urządzenie charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h lub 400 kg przy prędkości 4 km/h. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynne i stabilne obroty. Kółko Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i wysoka wydajność.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne w łożysku obrotowym gwarantują płynne i stabilne działanie urządzenia. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia doskonałą wydajność i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 164 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą statyczną nośnością 800 kg, a jego dynamiczna nośność wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h lub 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego bardzo ciężkiego zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na obciążenia, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych gwarantuje płynne i stabilne działanie w trudnych warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i bieżnik z poliuretanu odlewanego, natomiast korpus koła wykonany z aluminium zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 164 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h oraz 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji przemysłowych. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja działania.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia w trudnych warunkach pracy. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a korpus koła z aluminium minimalizuje masę całego zespołu. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h oraz 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodna i wydajna mobilność.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężynową blokadą kierunkową, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające niezawodne działanie łożyska obrotowego. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 320 kg przy prędkości 6 km/h lub 400 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia zastosowanie w wymagających warunkach pracy. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja działania.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg