Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400434
Numer produktu:
4681ITP125P63 SH80XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka pros...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z odlewanego poliuretanu, osadzony na korpusie z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, a nośność dynamiczna 320 kg przy prędkości 6 km/h oraz 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku