Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to kółko stałe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na powierzchniach roboczych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Kółko posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik kółka wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność, trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość konstrukcji z wymaganą wytrzymałością. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 164 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 800 kg, co pozwala na bezpieczne przenoszenie znacznych obciążeń w warunkach statycznych. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla mobilnych systemów transportowych i magazynowych wymagających niezawodności i wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4688ITP125P63 super convex R25
EAN
4031582444629
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
164 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,72 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia doskonałą kombinację wytrzymałości i lekkości. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną do 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych scenariuszy użytkowania. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są komponenty o najwyższej jakości i niezawodności.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 cv

Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które zapewniają swobodny obrót i stabilne ustawienie koła. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonany z poliuretanu, odlewanego, oraz korpus z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 cv

Zeta to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewnia układ łożyskowy z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego. Element nośny koła wykonano z aluminium, co ogranicza masę zespołu. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, a nośność dynamiczna 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 cv

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną i blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która zapewnia pewne i sztywne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z aluminium, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, wykonane z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu, odlewanego, oraz precyzyjne łożysko kulkowe, co zapewnia cichą pracę i niskie opory toczenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm, co pozwala na integrację z ograniczoną przestrzenią montażową. Nośność statyczna kółka wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 400 kg przy prędkości 6 km/h do 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 cv

Zeta reverse to koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynową blokadą kierunkową. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, a korpus koła z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
164 mm
500 kg
125 mm
164 mm
500 kg