휠 88.9 mm
Supratech
EAN:
4031582436051
제품 번호:
PJO3.5x1.25-Ø0.5 HL40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 직경 88.9mm, 트레드 폭 31.75mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.1mm, 허브 길이는 40mm...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 직경 88.9mm, 트레드 폭 31.75mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12.1mm, 허브 길이는 40mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 95kg, 정적 하중 용량은 190kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합한 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴