메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 12mm입니다. 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드, 스테인리스 롤러 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하며, 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
UAD080x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582496697
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.17 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
32 mm
직경
80 mm
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴