휠 76.2 mm
Supratech
EAN:
4031582436129
제품 번호:
PJP3x1.25-Ø9.8 HL41
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 76.2mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성과 우수한 회...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 76.2mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성과 우수한 회전 성능을 제공하며, 정밀 볼 베어링과 9.8mm 축 구멍 직경을 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg으로 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴