메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Elastech 휠은 직경 180mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 사용합니다. 정밀 볼 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 54mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 400kg, 6km/h에서 320kg이며, 정적 하중 용량은 800kg입니다. AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 롤 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
IEP180x50-Ø20 HL54
EAN
4031582456769
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
6km/h에서의 적재 용량
320 kg
적재 용량 정적
800 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.41 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
54 mm
트레드 폭
50 mm
직경
180 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴