메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 101.6mm, 트레드 폭 31.75mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 제작되어 내구성과 우수한 회전 성능을 제공하며, 플레인 베어링과 허브 길이 40mm, 축 구멍 직경 12.1mm의 구조를 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 113kg, 정적 하중 용량은 226kg으로 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
PJO4x1.25-Ø0.5 HL40
EAN
4031582436068
핵심 속성
하우징 유형
3km/h에서의 적재 용량
113 kg
적재 용량 정적
226 kg
제품명
Supratech
표준
캐스터 및 휠 제조업체 연구소
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
77 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
12.1 mm
허브 길이
40 mm
트레드 폭
31.75 mm
직경
101.6 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴