메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 제공하며 휠 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2975PJI050P30-11
EAN
4031582418859
Core attributes
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
57 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
75 kg
적재 용량 정적
150 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
155 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
77 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 50 mm
회전 캐스터 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 장착하고 있으며 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 50 mm
회전 캐스터 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 장착하고 있으며 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg