메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Agila twin 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채택한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 장착하고 있으며 직경은 50mm입니다. 전체 높이는 69mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2970PJO050P30-11
EAN
4031582302684
S4 자재 번호
990030309
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
53 mm
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
69 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.19 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
53 mm
회전 간섭
106 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
53 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
2975PJO050P30-11

Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 대상 장비의 프레임 또는 베이스 플레이트에 볼트를 이용하여 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 포함하여 회전 동작이 원활하도록 설계되었습니다. 하우징 재질은 강판, 중 등급으로 적용되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 50 mm 규격이며, 플레인 베어링 방식을 채택하여 하중을 지지합니다. 휠 축부는 하중이 고르게 분산되도록 설계되어 반복적인 방향 전환 시에도 안정적인 주행 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성과 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 성형되어 경량성과 내화학성을 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이므로, 설치 전 장비 하부의 설치 공간과 높이 제약을 사전에 확인하시기 바랍니다. 정하중은 150 kg이며, 3 km/h의 주행 속도에서 동하중은 75 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 시 정하중과 동하중 한계를 준수하여 사용해야 하며, 과부하 사용 시 베어링 및 휠의 수명이 단축되거나 파손될 수 있으므로 주의가 필요합니다.

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg