휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Agila twin
주문 번호:
990031646
EAN:
4031582302806
제품 번호:
2975PJO050P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila twin은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 볼트홀 타입으로 구성되어 있으며, 대상 장비의 프레임 또는 베이스 플레이트에 볼트를 이용하여 견고하게 체결할 수 있습니다. 하우징은 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 포함하여 회전 동작이 원활하도록 설계되었습니다. 하우징 재질은 강판, 중 등급으로 적용되어 구조적 강성과 내구성을 확보하였습니다. 휠은 직경 50 mm 규격이며, 플레인 베어링 방식을 채택하여 하중을 지지합니다. 휠 축부는 하중이 고르게 분산되도록 설계되어 반복적인 방향 전환 시에도 안정적인 주행 성능을 유지합니다. 트레드 소재는 열가소성 고무로 제작되어 바닥면과의 접촉 특성과 소음 저감에 기여하며, 휠 본체는 폴리프로필렌 재질로 성형되어 경량성과 내화학성을 갖추었습니다. 제품의 전체 높이는 69 mm이므로, 설치 전 장비 하부의 설치 공간과 높이 제약을 사전에 확인하시기 바랍니다. 정하중은 150 kg이며, 3 km/h의 주행 속도에서 동하중은 75 kg으로 규정되어 있습니다. 설계 시 정하중과 동하중 한계를 준수하여 사용해야 하며, 과부하 사용 시 베어링 및 휠의 수명이 단축되거나 파손될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
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
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화