회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa
주문 번호:
990830210
EAN:
4031582366198
제품 번호:
9682IFP160P63 CL67
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 기능과 캐스터의 헤드 엔드를 특징으로 하는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 기능과 캐스터의 헤드 엔드를 특징으로 하는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능