메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Kappa 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 휠 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
S4 자재 번호
990838192
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
110 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
350 kg
6km/h에서의 적재 용량
280 kg
적재 용량 정적
700 kg
총높이
205 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
4.42 kg
제품명
Kappa
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
재료
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
111 mm
회전 간섭
280 mm
오프셋
58 mm
회전 반경
140 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
방향 잠금
Directional lock 9651/9681

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.28kg의 경량 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 담당합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 액세서리는 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공하며, 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 보장합니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터의 전체적인 작동 효율성을 크게 개선합니다. 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장기간 사용 환경에서도 일관된 품질과 신뢰성을 유지하는 고품질 캐스터 액세서리입니다.

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø160

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.67kg의 견고한 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 내구성을 향상시키는 역할을 수행합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 제품은 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하며, 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 장기간 사용 시에도 우수한 내구성을 유지합니다. 캐스터의 전반적인 작동 효율성을 개선하고 사용 수명을 연장시키는 핵심 구성 요소로 활용됩니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 구현합니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 기능과 캐스터의 헤드 엔드를 특징으로 하는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg, 동적 하중은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 구현합니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 기능과 캐스터의 헤드 엔드를 특징으로 하는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 205mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg