회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 125 mm
Delta twin
주문 번호:
990837796
EAN:
4031582365764
제품 번호:
9942ITP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Delta twin 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Delta twin 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 178mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 750kg, 6km/h에서 600kg이고, 정적 하중 용량은 1500kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능