고정 캐스터 125 mm
Delta twin
주문 번호:
990837800
EAN:
4031582365887
제품 번호:
9948ITP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Delta twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 산업용 캐스터입니다. 하우징은 무거움 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디와 주조 폴리우레탄 트레드로 구성되며, 정밀 볼...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Delta twin 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 갖춘 산업용 캐스터입니다. 하우징은 무거움 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디와 주조 폴리우레탄 트레드로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 178mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 750kg, 6km/h에서 600kg이며, 정적 하중 용량은 1500kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능