토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
주문 번호:
990860832
EAN:
4031582398120
제품 번호:
468BIFP125P63
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용하도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형태로, 장비 하부 구조에 고정하여 설치하는 방식이며 설치면의 형상과 체결 조건을 사전에 확인하는 것이 권장됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되어 높은 강성을 확보하였고 매우 무거운 하중 환경에서도 변형을 최소화하도록 구성되었습니다. 회전부에는 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용되어 원활한 선회 동작과 안정적인 방향 전환 성능을 보장하며, 방향 잠금 기능과 함께 직진 안정성이 요구되는 작업 환경에 적합합니다. 휠은 직경 125 mm이며 정밀 볼 베어링을 장착하여 회전 마찰을 줄이고 이동 시 부드러운 주행 성능을 제공합니다. 트레드 소재는 탄성 타이어, 비표시, 가황 방식으로 구성되어 바닥면 충격을 완화하고 바닥 손상을 줄이는 데 기여하며, 휠 본체는 알루미늄 재질로 제작되어 무게 부담을 낮추면서도 충분한 구조 강도를 유지합니다. 전체 높이는 164 mm로, 설치 공간의 높이 제약이 있는 장비에도 적용할 수 있습니다. 정적 하중은 최대 600 kg이며, 동적 하중은 이동 속도에 따라 달라지는데 6 km/h에서는 240 kg, 4 km/h에서는 300 kg을 지지할 수 있습니다. 따라서 이동 속도가 높아질수록 허용 동하중이 감소하므로, 시스템 설계 및 운용 시 실제 속도 조건과 하중 조건을 반드시 함께 고려해야 합니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐